SKF 40PGA

Bomba operada pneumaticamente com reservatório próprio para sistemas de lubrificação de linha simples

SKF 40PGA-170
SKF 40PGA-170
SKF 40PGAS 2L
SKF 40PGAS-2L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-4L
SKF 40PGAA-10L
SKF 40PGAA-10L

Aplicações:

  • Aplicações fora de estrada

Características técnicas:
  • Lubrificante: Graxas até o grau NLGI -1
  • Capacidade do reservatório: 1,7, 2, 4 ou 10 litros
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 40 cm³
  • Pressão: máx. 160 bar
  • Classificação de proteção: IP65
  • Pressostato integrado
  • Chave de nível baixo com luz LED nos modelos de 2, 4 e 10 litros


Características especiais:

  • pode ser controlado e monitorado por um controle externo SKF ST-102

Documentos relacionados

SKF logo