FLM

FLMF12
FLMF12
Unidades de bombeamento centrífugas operadas eletricamente para os sistemas de lubrificação SKF MonoFlex de linha simples e de circulação de óleo SKF CircOil

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade operacional permitida: de 20 a 850 mm²/s
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 0,2 ou 2,4 l/min
  • Contrapressão: 3 ou 6 bar


Características especiais:
  • Marcação CE de conformidade
  • Unidades de circuito simples montadas em flange com câmara de válvulas fundida integral
  • FLM: para montagem separada do reservatório de óleo
  • FLMF: para montagem em flange no reservatório de óleo
SKF logo