Bombas de palheta

As bombas de palhetas costumam ser utilizadas em sistemas de lubrificação circulante para bombear o óleo de volta para o reservatório caso o gradiente natural da linha de retorno seja insuficiente.


Ao contrário das bombas de engrenagens, elas também alimentam misturas ar/óleo. Elas possuem melhores características de sucção que as bombas de engrenagens.


O comprimento máximo da linha de sucção é 3 m para essas bombas. No entanto, a contrapressão dos modelos utilizados para fins de lubrificação é limitada a 0,6 Mpa. Elas operam com ou sem válvulas para conseguir uma direção de entrega constante quando a direção de rotação muda.

SKF logo