OSB-1 e OSB-2

OSB-2
OSB
OSB-1
OSB-1
As escovas de lubrificação OSB-1 e -2 são compostas por uma escova, conectores e um fixador. O dosador envia a dosagem de lubrificante para a escova de lubrificação. A dosagem é dividida em uma (OSB-1) ou duas escovas (OSB-2). A escova de lubrificação funciona como um armazenamento intermediário para o lubrificante. Ela distribui lubrificante por mais tempo que o dosador.

Características técnicas:
  • Temperatura operacional: de -50 a +150 °C
  • Pressão de funcionamento: de 0 a 60 bar
  • Dimensões: l x a x p
    - OSB-1 30 x 105 x 30
    - OSB-2 64 x 110 x 30
SKF logo