UC-1066

UC-1066
UC-1066
As escovas de lubrificação UC-1066 são usadas para aplicar lubrificante em uma corrente. Elas garantem um filme lubrificante constante na corrente. Essas escovas estão disponíveis em formatos e tamanhos diferentes com materiais diferentes (cerdas, latão ou poliamida) para melhor atender às necessidades e especificações do cliente com relação a correntes.

Características técnicas:
  • Temperatura operacional: de 10 a 80 °C
  • Material: cerda, latão ou poliamida 6.6

Documentos relacionados

SKF logo