Conectores elétricos

Conectores elétricos
Conectores elétricos

Soquetes ou plugues elétricos são necessários para o acionamento de vários modelos de equipamento, hidráulico utilizados na área de tecnologia de lubrificação central e para a avaliação dos sinais de comutação.


Conectores elétricos do tipo plugue e soquete para:

  • pressostatos
  • interruptores de nível
  • sensores de vazão
  • válvulas de controle direcional
  • Filtros

Características técnicas:

  • Mancal: Poliamida, preto/transparente
  • Diâmetro da linha: de 4,5 a 9 mm
  • Tensão operacional nominal máxima: de 10 a 300 V CA/CC (tipo varia)
  • Corrente operacional máxima: de 4 ou 10 A
  • Temperatura operacional: de -40/-20 a 80/90 °C (tipo varia)

Características especiais: 

  • de acordo com DIN EN 175301-803/ISO 4400 e DIN EN 175201-804

Documentos relacionados

SKF logo