Conexões

Conectores rápidos SKF
Conectores rápidos SKF
Linhas de mangueira para sistemas de lubrificação
Linhas de mangueira para sistemas de lubrificação
Encanamentos de metal
Encanamentos de metal

Estão disponíveis diferentes tipos de conexões para uso em sistemas de lubrificação centralizadas:

  • Adaptadores
  • Conexões tipo banjo
  • Conectores com suportes
  • Conectores com antepara
  • Conectores
  • Chanfros
  • Juntas cruzadas
  • Tubulação do distribuidor
  • Buchas cônicas duplas
  • Cotovelos
  • Conectores de cotovelos
  • Arruelas planas
  • Chanfros de forma
  • Adaptadores de redução
  • Soquetes de reforço
  • Tampões de rosca
  • Uniões de soquete
  • Buchas cônicas
  • Conectores em T
  • Soquetes rosqueados
  • Conector tubo a tubo
  • Tampões de ventilação
  • ...

Características técnicas:

  • Lubrificante: óleo, graxas até grau NLGI 2
  • Diâmetro do tubo: de 2,5 a 22 mm
  • Pressão operacional: máx. 45, 300 bar 

Características especiais:
  • Conectores rápidos SKF para pressões de até 300 bar (tubo metálico com ranhura de retenção)

Uma visão geral é apresentada no folheto 1-0103: Conexões e acessórios para sistemas de lubrificação centralizada e uso geral

Documentos relacionados

SKF logo