163-300-1xx

163-300-1xx
163-300-1xx
Escalímetros de pulso (válvula rotativa operada hidromecanicamente) para dividir um sistema de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex em vários circuitos de lubrificação

Características técnicas:
  • Lubrificante:
    óleo (viscosidade de serviço de 20 a 1.500 mm²/s)
    graxa fluida de gradação NLGI 00 e 000
  • Absorção volumétrica: mín. aprox. 0,4 cm³ por etapa
  • Faixa de redução possível: 1:2 a 1:144
  • Pressão: de 20 a 45 bar
  • Temperatura operacional: de 10 a 60 °C


Documentos relacionados

SKF logo