SP/SMT 1

SP/SMT 1
SP/SMT 1
Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Vazão volumétrica: mín. 0,50 l/min /máx. 6 l/min
  • Proporções de divisão: 1:1 ; 1:1,5 ; 1:2 ; 1:2,5 ; 1:3 ; 1:3,5 ; 1:4
  • Pressão: máx. 100 bar
  • Viscosidade de funcionamento: de 50 a 1.300 mm²/s
  • Temperatura operacional: de 0 a 100 °C

Documentos relacionados

SKF logo