SV-8

SV-8
SV-8
Divisor de vazão para sistemas de lubrificação SKF EasyRail Compact

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa fluida dos graus NLGI 00 e 000
  • Número de portas de entrada: 1
  • Número de saídas: 2
  • Pressão operacional: de 5 - 10 bar
  • Temperatura ambiente: de –40 a 80 °C

Documentos relacionados

SKF logo