Acessórios, encaixes e tubulações de lubrificação

Encaixes para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples (óleo e graxa, graus NLGI 000, 00) com pressões de até 45 bar:
  • conexão para tubo sem solda (anéis cônicos duplos ou simples)
  • conectores rápidos


Encaixes para pressões mais altas, de até 250 bar, em sistemas de lubrificação centralizada progressiva (graxa até o grau NLGI 2):
  • uniões de aparafusar de cilindros de corte em conformidade com a DIN 2353


A lubrificação bem-sucedida depende do uso do tipo certo de elemento de medição (por exemplo, escovas, bocais ou cabeçotes de pulverização), especialmente em relação a:
  • oil + air lubrication systems
  • external minimal quantity lubrication systems
  • chain lubrication systems
  • railway wheel flange lubrication systems
SKF logo