24-187

24-187
24-187
Coletor de lubrificação para uso em sistemas de lubrificação SKF WindLub

Características especiais:
  • Descarte de lubrificante usado por meio do coletor de lubrificante automático
  • Sem grandes sujeiras devido a pingos de lubrificante
  • Troca simples e rápida do tanque coletor

Vantagens do sistema:
  • Menor tempo de manutenção
  • Intervalos maiores entre paradas para manutenção
  • Custos operacionais reduzidos
  • Operação ecologicamente correta
  • Risco reduzido de acidentes
SKF logo