Pinhão de lubrificação 24-1871-2xxx

Pinhão de lubrificação
Desenho de aplicação de pinhão de lubrificação
24-1871-2xxx
24-1871-2xxx
Pinhão de lubrificação para uso em sistemas de lubrificação SKF WindLub

Características especiais:
  • Dosagem ajustável com precisão de acordo com a necessidade
  • Precisão exata de lubrificante na área de contato
  • Distribuição uniforme de lubrificante por toda a largura do dente
  • Durável
  • Soluções feitas sob medida

Vantagens do sistema:
  • Redução do consumo de lubrificante
  • Precisão exata de lubrificante na área de contato
  • Disponibilidade aumentada do sistema
  • Custos operacionais reduzidos
  • Operação ecologicamente correta

Use o questionário para definir o tipo correto de pinhão de lubrificação para a aplicação do seu cliente

SKF logo