161-300

161-300-308
161-300-308

Cabeçotes de mistura

  • sem unidade de dosagem integrada
  • suprem um único ponto de consumo. Uma linha de ar comprimido e uma linha de lubrificação unem-se nos cabeçotes de mistura.
  • podem ser inseridos diretamente na rosca de conexão do ponto de consumo.
  • Para fornecer o óleo, os cabeçotes de mistura precisam de um distribuidor de pistão de dosagem de um sistema de lubrificação centralizada de linha simples operado de maneira intermitente ou de um lubrificador por injeção de óleo.
Características técnicas:
  • Lubricant: oil
  • Air line connection:

Documentos relacionados

SKF logo