501-100-xxx

501-100-009
501-100-x
Cabeçotes de pulverização com válvula de retenção para a lubrificação de elos de correntes, engrenagens, ferramentas e peças de trabalho, etc.

Características técnicass:
  • Lubrificante: óleo
  • Número de furos:
    501-100-009: 1
    501-100-010: 3


Características especiais:
  • sem medidores próprios
  • o aporte do óleo é feito por distribuidores de pistões instalados entre a bomba e os cabeçotes de pulverização

Documentos relacionados

SKF logo