Bocais EasyRail

Bocais de pulverização para aplicações ferroviárias

169-000-400/410
  • para SKF EasyRail Compact
  • em combinação com a unidade de bombeamento112-508


SP8-2 (fig. 1)

  • para SKF EasyRail High Pressure
  • em combinação com a unidade de bombeamento112-508
  • Quantidade nominal de pulverização: De 0,03 a 0,,05 cm³/acionamento
  • Pressão do ar: de 6 a 10 bar
  • Consumo de ar: aprox. 3 NL (a 6 bar/1,5 s)
  • Pressão máxima de lubrificação: 100 bar
  • Faixa de temperaturas: de –25 a 80 °C


SP9-2(fig. 2)

  • para SKF EasyRail Low Pressure
  • em combinação com reservatórios de graxa BF
  • Quantidade nominal de pulverização: De 0,03 a 0,05 cm³/acionamento
  • Pressão do ar: de 4,5 a 10 bar
  • Consumo de ar: aprox. 4,5 NL (a 6 bar/1,5 s)
  • Pressão máxima de lubrificação: 40 bar

Documentos relacionados

SKF logo