AC-A

AC-A
Bocal AC-A
Com projeto compacto, precisão exata e resistentes à alta temperatura, os bocais de projeção AC-A são perfeitamente adequados para ambientes agressivos. Esses bocais pulverizam em linha reta e sem ar, microdoses de óleo sob pressão, que são distribuídos por microbombas eletromagnéticas ou pneumáticas. A distância da pulverização pode variar de alguns centímetros até vários decímetros.

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo mineral ou sintético com viscosidade de 100 mm²/s a 40 °C.
  • Temperatura operacional: de 10 a 220 °C (de acordo com o modelo)
  • Vazão: de 20 a 60 mm3/curso (de acordo com o modelo)

Documentos relacionados

SKF logo