AC

AC
Bocais AC
Bocal bifluido
Um fluxo de ar conduzido por um tubo coaxial é serpenteado na zona de saída do lubrificante (lubrificante saindo do tubo capilar). O ar separa o lubrificante em gotículas muito pequenas e as arrasta até o ponto de lubrificação sem formar névoas. O tamanho da microgotícula (200/600 μm) garante uma cobertura de lubrificante perfeita sem atomização.

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Temperatura operacional: de 10 a 60 °C

Documentos relacionados

SKF logo