OSN-40/OSN-70

OSN
OSN
Bocal de superfície deslizante

O dosador envia a dose de lubrificante ao bocal da superfície deslizante que divide a dosagem na superfície deslizante. O bocal da superfície deslizante é equipado com uma válvula de retenção para que o lubrificante não escorra de volta para o dosador.

Características técnicas:
  • Temperatura operacional: de -25 a +120 °C
  • Pressão de funcionamento: de 0 a 60 bar
  • Dimensões: Ø15 x 75
SKF logo