PUM

PUM-1
Bocal de lubrificação para sistemas de pulverização de graxa da SKF
Bocais de pulverização para sistemas de lubrificação centralizada progressiva SKF ProFlex para pulverizar graxa ou óleo em superfícies, por exemplo, na superfície dentada de grandes engrenagens abertas

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo ou graxa até grau NLGI 2
  • Pressão do ar: 0,5 bar para pulverização de óleo, 1 a 2 bar para pulverização de graxa
  • Consumo de ar: 200 Nl/min
  • Padrão da pulverização: plano
Características especiais:
  • Vários bocais de pulverização podem ser conectados em série em uma linha de ar comprimido
  • Possibilidade de ajustar a taxa de vazão de ar
SKF logo