SN07

SN07
SN07
O dosador do sistema de lubrificação envia lubrificante para o bocal de pulverização. A partir do bocal de pulverização, o lubrificante é movido para o ponto de lubrificação com a vazão de pressão do ar em forma de gota.

Características técnicas:
  • Faixa de pressão do ar: de 0,5 a 7 bar
  • Consumo de ar nominal máximo: 60 l/min
  • Material do corpo do bocal: MS 358
SKF logo