SP11/SP13

SP11
SP11
Cabeçotes de pulverização com válvula de retenção para a lubrificação de elos de correntes, engrenagens, ferramentas e peças de trabalho etc.

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Número de furos:
    SP11: 1
    SP13: 3


Características especiais:
  • sem medidores próprios
  • o aporte do óleo é feito por distribuidores de pistões instalados entre a bomba e os cabeçotes de pulverização

Documentos relacionados

SKF logo