SP31/SP32

SP31
SP31
Bocais de pulverização para sistemas de lubrificação centralizada progressiva SKF ProFlex para pulverizar graxa em superfícies, por exemplo, na superfície dentada de grandes engrenagens

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa até o grau NLGI 2
  • Pressão do ar: 5 bar/min.
  • Taxa de vazão de ar a 5 bar: 7 Nm³/h
  • Distância da pulverização: aprox. 300 mm
  • Padrão da pulverização:
    SP31: retangular (aprox. 50 × 220 mm a uma distância de 100 mm)
    SP32: circular (aprox. 45 mm de diâmetro a uma distância de 100 mm)

Características especiais:
  • Vários bocais de pulverização podem ser conectados em série em uma linha de ar comprimido

Documentos relacionados

SKF logo