Tubulações

Linhas de mangueira para sistemas de lubrificação
Linhas de mangueira para sistemas de lubrificação
Encanamentos para sistemas de lubrificação
Encanamentos para sistemas de lubrificação

As tubulações e mangueiras de tipos diferentes são usadas em sistemas de lubrificação centralizada. Os seguintes critérios são utilizados para selecionar o tipo:

  • Lubrificante
  • Eficiência
  • Sistema de lubrificação
  • Aplicação (industrial, veicular, etc.)

Características técnicas:

  • Lubrificante: óleo, graxas até grau NLGI 2
  • Material: Mangueiras ou tubos de aço ou plástico
  • Diâmetro da linha:
    tubulações de aço: de 2,5 a 18 mm
    tubos de plástico: de 2,5 a 12 mm
    mangueiras: de 4 a 8 mm
  • Pressão de pico:
    tubulações de aço: de 550 a 1.410 bar
    tubos de plástico: de 72 a 216 bar
  • Temperatura operacional:
    tubos de plástico: de -60 a 80 °C
    mangueiras: de -30 a 70 °C

Documentos relacionados

SKF logo