Unidades de lubrificação por quantidade mínima

SKF LubriLean, sistemas de lubrificação por quantidade mínima
Princípio dos sistemas MQL SKF LubriLean
Usar MQL elimina a necessidade de usinagem molhada durante a realização de operações de corte.

O princípio é simples: O lubrificante é aplicado na borda de corte da ferramenta em aerossol na quantidade exata necessária. O consumo de lubrificação usando MQL é medido em mililitros por hora, em vez de litros por minuto.

A aplicação consistente do SKF LubriLean em vez de lubrificante de arrefecimento nas linhas de produção permite um projeto de fábrica simples, eficiente e ecologicamente correto.

Alternar o uso de usinagem molhada e a seco em uma máquina é possível na maioria dos casos. Além de se integrar em novas máquinas-ferramenta, os dispositivos MQL de baixa manutenção podem, na maioria dos casos, ser usados para atualizar máquinas existentes. A experiência adquirida usando a tecnologia MQL internamente também pode ser integrada diretamente em inovações de produtos.

Há unidades para MQLexterna ou interna disponíveis. Encontre uma visão geral dos detalhes técnicos na tabela.
SKF logo