LubriLean DigitalSuper

Unidades para lubrificação por quantidade mínima (MQL) interna e externa

DigitalSuper com controle de desvio (BPC)
DigitalSuper com conexão PROFINET
DigitalSuper com conexão PROFIBUS

A tecnologia inovadora do SKF LubriLean DigitalSuper torna possível o uso da lubrificação por quantidade mínima (MQL) em uma ampla variedade de aplicações de corte.

A inovadora geração de aerossol da unidade, combinada com uma poderosa unidade de controle integrada, proporciona um suprimento constante e ideal de óleo para o processo de usinagem e de corte, mesmo quando há relações de pressão desfavoráveis causadas pela aplicação (perfuração profunda) ou por dutos de refrigeração de diâmetro pequeno.
O LubriLean DigitalSuper destaca-se devido ao seu desempenho e à sua operação muito amigável.

O SKF LubriLean pode substituir o sistema de refrigeração centralizado em muitos processos de usinagem. Ele auxilia os clientes na redução de custos de operação e manutenção do sistema de refrigeração, permite uma maior velocidade de corte de metais, aumenta a qualidade da superfície de usinagem, estende a vida útil da ferramenta e reduz o impacto passivo sobre o meio ambiente.

Uma interface PROFIBUS ou PROFINET em conformidade com as especificações HPC permite uma fácil integração de sistemas.

O controle de desvio ativo (BPC) foi desenvolvido para tarefas de perfuração avançadas, como perfuração profunda com pequenos diâmetros de ferramenta (<5 mm).

  • Características técnicas
    Princípio de funcionamentoUnidade MQL com gerador de aerossol (efeito Venturi)
    LubrificanteÓleo
    Quantidade dosada de aerossol por saída3–400 ml/h
    Pressão operacional4–10 bar48–145 psi
    Pressão de ar recomendada
    Unidades sem controle de desvio
    6 bar87 psi
    Unidades com controle de desvio10 bar145 psi
    Consumo de ar por gerador de aerossol10–500 Nl/min
    Temperatura operacional–10 a +40 °C+50 to +104 °F
    Nível de proteçãoIP 54
    Posição de montagemVertical, conexões para baixo
  • Aplicações
  • Downloads relacionados

How to install SKF LubriLean DigitalSuper

SKF logo