LubriLean Smart

Inteligente
SKF LubriLean Smart
Unidades para lubrificação por quantidade mínima (MQL) externa

Aplicações:
  • Perfuração, fresagem, escareação, corte de rosca, abertura de rosca
  • Máquinas de fresagem universais
  • MQL externa para até dois pontos de lubrificação

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Capacidade: 0,3; 0,5; 0,8 l
  • Número de portas de saída: 1 - 2
  • Porta de ar comprimido: mais de 4 bar
  • Quantidade de óleo: 5 - 100 ml/h
  • Consumo de ar: 50 Nl/min por saída


Características especiais:

  • CE marca de conformidade

Documentos relacionados

SKF logo