LubriLean VarioSuper

VarioSuper
Unidades para lubrificação por quantidade mínima (MQL) interna e externa
Aplicações:
Aplicações:
- Centros de usinagem, centros de torneamento, máquinas para aplicações especiais
- MQL interna e externa
- Lubrificante: óleo
- Capacidade: 1,8 l
- Número de portas de saída: 1 - 3
- Porta de ar comprimido: de 6 a 10 bar (8 bar opcional)
- Quantidade de óleo: 1 - 150 ml/h
- Consumo de ar: de 15 a 300 Nl/min por saída
- Ajuste da quantidade de ar/óleo: por meio de unidade de controle de máquina
-
Monitoramento de pressão integrado
Características especiais:
- CE marca de conformidade