LubriLean Vario

SKF LubriLean Vario
SKF LubriLean Vario
Unidades para lubrificação por quantidade mínima (MQL) interna e externa

Aplicações:

  • Torneamento, fresagem, perfuração
  • Aplicações especiais (por exemplo, eixos múltiplos)
  • Modernização de tornos
  • MQL interna e externa

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Capacidade: 1,8 l
  • Número de portas de saída: 1 - 3
  • Porta de ar comprimido: de 6 a 10 bar (8 bar opcional)
  • Quantidade de óleo: 1 - 150 ml/h
  • Consumo de ar: de 15 a 300 Nl/min por saída
  • Ajuste da quantidade de ar/óleo: manual


Características especiais:

  • CE marca de conformidade

SKF logo