Vectolub VE1B

VE1B
VE1B
Unidades de dosagem volumétrica compactas para lubrificação com quantidade mínima externa

Aplicações:
  • Usinagem, extração, serração
  • Cobertura de lubrificante
  • Lubrificação de transportadores
  • Dosagem de fluido


Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade: de 10 a 400 mm²/s (em temperatura operacional)
  • Capacidade do reservatório: 0,3 l
  • Número de saídas: 1 - 4
  • Porta de ar comprimido: 5 a 8 bar
  • Consumo de ar: mín. 400 Nl/min
  • Vazão de microbomba: 3 a 90 mm³/curso
  • Temperatura operacional: de 10 a 50 °C


Características especiais:

  • Econômico Uma alternativa econômica ao sistema VTEC
  • Compacto Sistema compacto, que exige pouco espaço. Pode ser instalado mais próximo da aplicação.
  • Fácil de usar Somente uma configuração de controle para todas as microbombas.
  • Kit O sistema VE1B pode ser vendido na forma de kit (unidades, reservatório, mangueiras e bocais)


SKF logo