Vectolub VTEC

VTEC
VTEC

Unidade de lubrificação por quantidade mínima (MQL) com até 8 saídas


Aplicações:

  • Usinagem, extração, serração
  • Cobertura de lubrificante
  • Lubrificação de transportadores
  • Dosagem de fluido

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade: de 10 a 400 mm²/s em temperatura operacional
  • Número de módulos: 1 - 8
  • Porta de ar comprimido: 5 a 8 bar
  • Vazão de microbomba: 3 a 90 mm³/curso
  • Consumo de ar: mín. 800 Nl/min


Características especiais:

  • Modular Encaixa-se perfeitamente na aplicação do cliente.
  • Atualizável É possível remover ou acrescentar um módulo ao sistema a qualquer momento.
  • Multiuso Um único sistema pode lubrificar aplicações diferentes e independentes.
  • Confiável Cada saída pode ser controlada e monitorada independentemente.


SKF logo