171-100-011

171-100-011
171-100-011
Monitor de vazão para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo 
  • Viscosidade operacional: de 20 a 750 mm²/s
  • Número de ciclos: máx. 2/min
  • Vazão: 0,2 a 1,5 cm³/curso
  • Comutação elétrica: troca 250 V CA, 0,5 A
  • Pressão operacional: de 4 a 30 bar
  • Temperatura operacional: de 5 a 80 °C


Documentos relacionados

SKF logo