171-210

171-210
171-210
Monitor de vazão para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade operacional: de 20 a 1.000 mm²/s
  • Vazão:
    171-210-05x: 50 - 1.800 cm³/min
    171-210-06x: 1,6 - 14 l/min
  • Comutação elétrica: troca 250 V CA, 0,5 A
  • Pressão operacional: 4 - 25 bar
  • Temperatura operacional: de 5 a 80 °C


Documentos relacionados

SKF logo