AM1000

AM1000
AM1000
Monitor de aerossol para SKF LubriLean, sistemas de lubrificação por quantidade mínima (MQL)

Características técnicas:
  • Lubrificante: aerossol para MQL
  • Gotícula típica ø: 0,5 a 5 μm
  • Tensão operacional: 24 V CC ±25 %
  • Rendimento máximo: 800 Nl/min
  • Pressão operacional: máx. 10 bar
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C


Características especiais:

  • CE marca de conformidade

Documentos relacionados

SKF logo