GS300

GS300
GS30
Monitor de vazão para sistemas de lubrificação centralizada SKF MonoFlex de linha simples e SKF óleo+ar

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade operacional: de 10 a 2.000 mm²/s
  • Princípio de medição: calorimétrico
  • Quantidades adequadas medidas: 0,01 - 0,6 cm³/pulso
  • Frequência do relógio: máx. 4 pulsos/min
  • Pressão operacional: máx. 40 bar
  • Temperatura operacional: de 10 a 50 °C
  • Conexão elétrica: M12x1 


Características especiais:

  • Marcação CE de conformidade


Documentos relacionados

SKF logo