GS4011/GS6011

GS4011
GS40/GS60
Sensor de linha de óleo para sistemas de lubrificação centralizada SKF ar+óleo

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e ar
  • Princípio de medição: óptico
  • Vazão: de 2 a 600 mm³/h
  • Pressão operacional: máx. 10 bar
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C

Instruções de montagem:
  • deve ser montado muito perto do ponto de lubrificação


Características especiais:

  • Marcação CE de conformidade

Documentos relacionados

SKF logo