Monitores/sensores de vazão

Os monitores de vazão têm a tarefa de monitorar a vazão de óleo da bomba ou de um elemento distribuidor de pistão para o ponto de lubrificação. Monitores de vazão de vários modelos são utilizados para esse trabalho. Uma tarefa adicional envolve o monitoramento de uma vazão contínua de óleo de uma bomba através de um sistema de lubrificação.
Os sensores de vazão vigiam a vazão de óleo de um ponto de medição para o ponto de lubrificação, sendo que o ponto de medição mede uma pequena quantidade de óleo por um curto período.
Os sensores de linhas de óleo monitoram a continuidade da vazão do óleo em sistemas óleo+ar da SKF. Monitores de aerossol monitoram a continuidade da vazão de aerossol em sistemas de lubrificação por quantidade mínima SKF LubriLean.
Portanto, os pontos a seguir devem ser observados ao selecionar um dispositivo de monitoramento apropriado:
  • operação intermitente ou contínua
  • tipo de sistema de lubrificação
  • quantidade de óleo a ser monitorada
  • viscosidade efetiva do lubrificante
  • pressão do sistema.

Na tabela, encontram-se detalhes técnicos de monitores e sensores de vazão.

SKF logo