FS-1

FS-1
FS-1
Sensor de umidade para monitoramento da umidade na faixa de medição de 0 a 100% de umidade relativa

Características técnicas:
  • Princípio de medição: Sensor de umidade capacitivo
  • Faixa de medição: de 0 a 100% umidade relativa
  • Precisão: L ±3% umidade relativa
  • Temperatura operacional: de –25 °C a 80 °C
  • Tensão operacional: de 8 a 32 VCC (de 8 a 15 VCC recomendado)
  • Resistor de carga: 300 Ω
  • Consumo de energia: de 4 a 20 mA por linha de dois fios

Características especiais:
  • CE mark of conformity
  • Detecta a umidade relativa no interior altamente sensível de eixos de máquinas-ferramenta de alta qualidade
  • Pode ser parafusado no invólucro do eixo-árvore com uma linha M18
  • Conexão elétrica: plugue padronizado M12x1

Aplicações:
  • Fusos de máquinas-ferramentas
  • Rolamentos e caixas de engrenagens
  • Reservatórios para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Documentos relacionados

SKF logo