175-210-01x

175-210-015
175-210-015
Chaves de nível para monitorar o nível de fluidos em unidades de bombeamento MKx

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleos
  • Número de pontos de comutação: 1 (para o nível mínimo)
  • Tipo de contato: Palheta de contato acionada magneticamente
  • Posição de montagem: vertical

Características especiais:

  • Versões da função: depois de o nível de fluido baixar ao nível mínimo
    175-210-015 fecha o contato
    175-210-016 abre o contato
SKF logo