995-001-901

995-001-901
995-001-901
Chaves de nível para monitorar o nível de fluidos em unidades de bombeamento MKx

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxas fluidas
  • Número de pontos de comutação: 1 (para o nível mínimo)
  • Tipo de contato: O contato abre, quando o nível está baixo demais
  • Posição de montagem: vertical 
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C

SKF logo