Chaves de nível de lubrificante

Chaves de nível de lubrificante da SKF para reservatórios de óleo, hidráulicos e de fluidos em sistemas de lubrificação centralizada. As chaves de nível são utilizadas para monitorar o nível de fluidos em reservatórios não pressurizados.

Várias versões estão disponíveis para satisfazer os diversos requisitos do monitoramento de níveis de fluido:
  • para monitorar o nível mínimo de fluido em um reservatório (um ponto de troca): 995-001-901, 175-210-015/-016; WS32-x; WS63; WS68
  • para monitorar o nível mínimo de fluido, um aviso avançado é emitido antes de um nível crítico ser alcançado (dois pontos de troca): WS35-x
  • para monitorar os níveis mínimo e máximo de fluido no reservatório, reabastecimento automático do reservatório desligado, antes que o nível máximo seja atingido (dois pontos de troca): WS33-x
Chaves de nível para diferentes posições de montagem:
  • vertical: WS32, WS33, WS35, 995-001-901, 175-210-015/-016
  • horizontal: WS63, WS68 

Na tabela encontram-se detalhes técnicos de chaves de nível de lubrificante.

SKF logo