WS32-x/WS33-x/WS35-x

WS32-S30+XX
WS32-S30+XX
WS33-2+XXX
WS33-2+XXX
WS35-S10+XXX
WS35-S10+XXX
Chaves de nível para monitorar o nível de fluidos em reservatórios não pressurizados

Características técnicas:
  • Lubrificante: Fluidos com uma viscosidade máxima efetiva de 1.500 mm²/s
  • Número de pontos de comutação:
    WS32WS32: 1 (para o nível mínimo)
    WS33: 2 (para o nível mínimo e máximo)
    WS35: 2 (para nível mínimo com pré-aviso e espaçamento fixo de aproximadamente 25 mm)
  • Plugue: plugue do conector ou plugue circular
  • Posição de montagem: vertical
  • Temperatura operacional: de 10 a +60 °C

Características especiais:

  • WS35 com preaquecimento

Documentos relacionados

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo