WS63

WS63
WS63
Chaves de nível para monitorar o nível de fluidos em reservatórios não pressurizados

Características técnicas:
  • Lubrificante: Fluidos com uma viscosidade máxima efetiva de 1.500 mm²/s
  • Número de pontos de comutação: 1 (para o nível mínimo)
  • Plugue: plugue do conector
  • Posição de montagem. horizontal
  • Temperatura operacional: de - 10 a 60 °C

Documentos relacionados

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo