WS68

WS68
WS68
Chaves de nível para monitorar o nível de fluidos em reservatórios não pressurizados

Características técnicas:

  • Lubrificante: Fluidos com uma viscosidade máxima efetiva de 1.500 mm²/s
  • Número de pontos de comutação: 1 (para o nível mínimo)
  • Plugue: plugue do conector
  • Posição de montagem. horizontal
  • Temperatura operacional: de 5 a 60 °C

Documentos relacionados

SKF logo