177-300-09x

177-300-09x
177-300-09x
Sensor/detector de pistão (chave de ciclo) para sistemas de lubrificação progressiva SKF ProFlex

Características técnicas:
  • Função: Contato NC
  • Tensão operacional: de 10 a 36 V CC
  • Capacidade de carga atual: 100 mA
  • Pressão operacional máxima: 350 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C

Características especiais:
  • modelos com 2 e 3 fios disponíveis

Documentos relacionados

SKF logo