Monitor SKF Doser

Monitor SKF Doser
Monitor SKF Doser
Unidade de monitoramento para os dosadores SGA e SG em um sistema de lubrificação centralizada de linha dupla SKF DuoFlex. Detecta o movimento do pistão dosador.

Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI 2
  • Temperatura operacional: de -20 a 70 °C
  • Tensão de alimentação: 24 V CC
  • Sinal de saída: Contato de relé sem potencial
  • Nível de proteção: IP67

Documentos relacionados

SKF logo