VP-ZYS

VP-ZYS
VP-ZYS
Chaves de ciclo com microchaves embutidas para sistemas de lubrificação progressiva SKF ProFlex com dispositivo de dosagem do tipo VP

Características técnicas:
  • Tensão nominal: 230 V
  • Capacidade de comutação nominal: 230 V/25 mA a 24 V/2 A
  • Contato: 1 troca
  • Faixa de temperaturas: de –5 a 80 °C

Características especiais:
  • A unidade é montada em uma seção do alimentador com indicador de ciclo. A chave de ciclo pode ser usada em todas as seções do alimentador a partir de 2T. É fornecida separadamente.

Documentos relacionados

SKF logo