176-271-000

176-271-000
176-271-000
Pressostato para sistemas de lubrificação centralizada SKF Ar + Óleo para ar

Características técnicas:
  • Médio: ar
  • Faixa de pressão de comutação: de 1 a 10 bar (ajustável)
  • Redefinir diferencial: 10% (não ajustável)
  • Frequência de comutação: 200/min
  • Tensão máxima: 250 V
  • Capacidade de comutação:
    Carga ôhmica 6 A a 24 V CC e 0,5 A a 230 V CC
    Carga indutiva 6 A a 24 V CA e 3 A a 230 V CA
  • Tipo de invólucro: IP 65 


Características especiais:

  • CE marca de conformidade
SKF logo