SKF MonoFlex BPSG1-PSA

SKF MonoFlex BPSG1-PSA
SKF MonoFlex BPSG1-PSA
O conjunto de pressostatos BPSG1-PSA, que é composto de pressostato, manômetro e corpo para o interruptor. O conjunto de interruptores é usado no sistema de lubrificação SKF MonoFlex. Especialmente projetado para medir a pressão da graxa.


Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI -1
  • Temperatura operacional: de -25 a +85
  • Tensão de alimentação: 24 V CC 
  • Sinal de saída: ligar/desligar
  • Nível de proteção: IP65
SKF logo