DDS 50/1

Pressostato diferencial

Pressostato diferencial DDS 50
Pressostato diferencial DDS 50

Este pressostato diferencial mede a diferença de pressão entre as principais linhas de alimentação 1 e 2. Um sinal é enviado para a unidade de controle elétrico quando a pressão diferencial de p = 50 bar é alcançada. Essa pressão diferencial não ajustável proporciona um alto grau de confiabilidade funcional para os sistemas de linha dupla. O pressostato DDS 50/1 é instalado acima do dispositivo de dosagem do lubrificante.

Características e vantagens:

  • Fornece pressão diferencial fixa; não há necessidade de parafusos reguladores
  • Projeto confiável para ambientes rigorosos
  • Mantém a pressão do sistema no mais baixo e econômico nível de pressão durante o verão e o inverno
  • Reduz o risco de separação de graxa (separação de sabão e óleo)
SKF logo